Menu Search

Abrazaderas - Montaje de grapa, para tubo con cierre

En stock

Sujeta los tubos corrugados/enrollados u otros haces. Un nervio interno que cubre todo el diámetro de la abrazadera ofrece un fuerte agarre. Seguro extraíble para un cómodo mantenimiento. El montaje de grapa se adapta bien a una amplia variedad de grosores de panel

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de cable compatible Rango de grosor del panel compatible Rango de diámetro del orificio compatible Compra
0,2286 € - 0,2406 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.9 mm
0.8 - 3.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,2364 € - 0,249 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.1 mm
0.8 - 3.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,2564 € - 0,2699 € 458 En stock
12.7 mm
8.7 mm
0,2153 € - 0,2266 € 2915 En stock
12.7 mm
0,3498 € - 0,3682 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
8.7 mm
0,0972 € - 0,12 € 1000 En stock
8.9 mm
0.5 - 5.2 mm
Clip con orificio de cierre y fijación Push In Nylon Negro

10010044

Rango de precios
0,2406 € - 0,2286 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Color
    Negro
Clip con orificio de cierre y fijación Push In Nylon Negro

10010037

Rango de precios
0,249 € - 0,2364 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Color
    Negro
Brida para cables con bloqueo Push In 12.7 mm Nylon Natural

10363614

Rango de precios
0,2699 € - 0,2564 €

Niveles de existencias
458 En stock
Atributos
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Color
    Natural
Brida para cables con bloqueo Push In Nylon Natural

10363607

Rango de precios
0,2266 € - 0,2153 €

Niveles de existencias
2915 En stock
Atributos
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
Brida para cables con bloqueo Push In 25.4 mm Nylon Natural

10363621

Rango de precios
0,3682 € - 0,3498 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Color
    Natural
Brida para cables con bloqueo Push In 8.9 mm Nylon Natural

10363584

Rango de precios
0,12 € - 0,0972 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Color
    Natural