Menu Search

Clip con orificio de cierre y fijación Adhesivo 14.3 x 5.2 mm PVC Gris

Esta abrazadera se monta de forma rápida y fácil gracias a la base adhesiva que puede sujetar tres cables conductores, como los del aire acondicionado. Fabricada en PVC clasificado UL94 V-0 con base de adhesivo acrílico.
Referencia de Essentra:

10159392

Número de pieza del fabricante:

KKF-10X4-RT

3241 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,5037 €
500 + 0,4786 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

50,37 €

100 x 0,5037 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Adhesive Material Acrílico
Color Gris
Material PVC
Método de montaje Adhesivo
Longitud de la base 19.1 mm
Anchura de la base 19.1 mm
Altura interior 5.2 mm
Anchura interior 14.3 mm
Rango de temperatura operativa 0 - 50 °C
Altura general 9.1 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros