Menu Search

Abrazaderas para cable de montaje adhesivo

En stock

Pueden sujetar tres cables conductores, como los cables del aire acondicionado. Se montan rápida y fácilmente con una base adhesiva. PVC gris clasificado UL94 V-0 con adhesivo acrílico. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
1 resultado
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Compra
0,5062 € - 0,5328 € 4241 En stock
Clip con orificio de cierre y fijación 14.3 mm 9.1 mm 19.1 mm PVC Gris

10159392

Rango de precios
0,5328 € - 0,5062 €

Niveles de existencias
4241 En stock
Atributos
  • Adhesive Material
    Acrílico
  • Color
    Gris
  • Material
    PVC
  • Rango de temperatura operativa
    0 - 50 °C
  • Altura general
    9.1 mm