Menu Search

Abrazadera de estilo P Tornillo 6.3 mm PA Natural

Este clip en P de plástico y atornillable es fácil de instalar. Ideal para sujetar cables y tubos.
Referencia de Essentra:

10245620

Número de pieza del fabricante:

460277

266790 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,0453 €
500 + 0,0412 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

4,53 €

100 x 0,0453 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Ajustabilidad Fijo
Color Natural
Estilo de fijación Soporte
Método de montaje Tornillo
Longitud de la base 22.0 mm
Rango de diámetro del cable compatible 6.3 mm
Rango de temperatura operativa -40 - 85 °C
Anchura general 10.0 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790
Tipo Clip P
Material completo Poliamida

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros