Menu Search

Abrazadera de estilo P Tornillo 25.4 mm 4.6 mm PA Negro

Este clip en P de plástico y atornillable es fácil de instalar. Ideal para sujetar cables y tubos.
Referencia de Essentra:

10265864

Número de pieza del fabricante:

468560

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,0753 €
500 + 0,0716 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

7,53 €

100 x 0,0753 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Ajustabilidad Fijo
Color Negro
Estilo de fijación Soporte
Método de montaje Tornillo
Longitud de la base 43.0 mm
Rango de diámetro del cable compatible 25.4 mm
Rango de temperatura operativa -40 - 85 °C
Anchura general 12.0 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790
Tipo Clip P
Material completo Poliamida

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros