10265871
468561
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,0756 € |
500 + | 0,0718 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilidad | Fijo |
---|---|
Color | Negro |
Estilo de fijación | Soporte |
Método de montaje | Tornillo |
Longitud de la base | 50.0 mm |
Longitud de la base | 1.969 in |
Rango de diámetro del cable compatible | 27.5 mm |
Rango de diámetro del cable compatible | 1.083 in |
Rango de temperatura operativa | -40 - 85 °C |
Rango de temperatura operativa | -40 - 185 °F |
Anchura general | 12.0 mm |
Anchura general | 0.472 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Tipo | Clip P |
Material completo | Poliamida |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.