Menu Search

Abrazadera de estilo P Tornillo 28.6 mm 5.2 mm PA Natural

Este clip en P de plástico y atornillable es fácil de instalar. Ideal para sujetar cables y tubos.
Referencia de Essentra:

10111130

Número de pieza del fabricante:

N-18B-19

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,5701 €
2500 + 0,5415 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

285,05 €

500 x 0,5701 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Ajustabilidad Fijo
Color Natural
Estilo de fijación Soporte
Método de montaje Tornillo
Rango de diámetro del cable compatible 28.6 - 28.6 mm
Rango de temperatura operativa -40 - 110 °C
Anchura general 12.7 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790
Tipo Clip P
Material completo Poliamida

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros