Menu Search

Abrazadera de estilo P Tornillo 37.3 mm 5.2 mm PA Negro

Este clip en P de plástico y atornillable es fácil de instalar. Ideal para sujetar cables y tubos.
Referencia de Essentra:

10161661

Número de pieza del fabricante:

N-24B-BK

14322 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,5684 €
2500 + 0,54 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

284,20 €

500 x 0,5684 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Ajustabilidad Ajustable
Color Negro
Estilo de fijación Soporte
Método de montaje Tornillo
Rango de diámetro del cable compatible 31.8 - 37.3 mm
Rango de temperatura operativa -40 - 85 °C
Anchura general 12.7 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790
Tipo Clip P
Material completo Poliamida

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros