Menu Search

Abrazadera de estilo P Tornillo 3.2 mm 4.4 mm PA Negro

Este clip en P de plástico y atornillable es fácil de instalar. Ideal para sujetar cables y tubos. Sustituye al artículo No.(s): 468552
Referencia de Essentra:

10019474

Número de pieza del fabricante:

N-2E-BK

1039 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1357 €
5000 + 0,1289 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

135,70 €

1000 x 0,1357 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Ajustabilidad Fijo
Color Negro
Estilo de fijación Soporte
Método de montaje Tornillo
Rango de diámetro del cable compatible 3.2 mm
Rango de temperatura operativa -40 - 85 °C
Anchura general 9.5 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790
Tipo Clip P
Material completo Poliamida

El producto N-2E-BK reemplaza:

Abrazaderas para cable - Montaje atornillable, estilo P - Rango de diámetro del cable compatible - 3.2 mm | 0.126 in ; Rango de temperatura operativa - -40 - 85 °C | -40 - 185 °F ; Negro
Referencia de Essentra: 10265789
Número de pieza del fabricante: 468552

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros