10111208
N-4BE
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,177 € |
5000 + | 0,1682 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilidad | Fijo |
---|---|
Color | Natural |
Estilo de fijación | Soporte |
Método de montaje | Tornillo |
Rango de diámetro del cable compatible | 6.4 mm |
Rango de diámetro del cable compatible | 0.252 in |
Rango de temperatura operativa | -40 - 85 °C |
Rango de temperatura operativa | -40 - 185 °F |
Anchura general | 12.7 mm |
Anchura general | 0.5 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Tipo | Clip P |
Material completo | Poliamida |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.