Menu Search

Abrazadera de estilo P Tornillo 10.0 mm 4.4 mm PA Natural

Este clip en P de plástico y atornillable es fácil de instalar. Ideal para sujetar cables y tubos.
Referencia de Essentra:

10019603

Número de pieza del fabricante:

N-6E-19

14596 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,052 €
5000 + 0,0494 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

52,00 €

1000 x 0,052 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Ajustabilidad Fijo
Color Natural
Estilo de fijación Soporte
Método de montaje Tornillo
Rango de diámetro del cable compatible 10.0 mm
Rango de temperatura operativa -40 - 110 °C
Anchura general 9.5 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790
Tipo Clip P
Material completo Poliamida

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros