Menu Search

Abrazaderas para cables - Estilo P/Montura atornillable/Nylon/Natural

En stock

Los haces se guardan de manera segura en estas abrazaderas de nylon. Muchos diámetros de haz. Disponibles en color natural y en negro. Material clasificado UL94 V-2 y UL94 V-0. Diferentes orificios de montaje para diferentes tamaños de tornillo

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
187 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Ajustabilidad Color Diámetro del orificio Rango de diámetro del cable compatible Compra
0,0321 € - 0,0338 € 1110 En stock
Fijo
Negro
3.2 mm
1.6 mm
0,2706 € - 0,2849 € 459 En stock
Fijo
Natural
5.2 mm
17.5 - 17.5 mm
0,4117 € - 0,4334 € 1598 En stock
Fijo
Natural
5.2 mm
19.1 - 19.1 mm
0,2614 € - 0,2752 € 500 En stock
Fijo
Negro
5.2 mm
22.2 - 22.2 mm
0,3456 € - 0,3638 € 6718 En stock
Fijo
Natural
5.2 mm
28.6 - 28.6 mm
10161647 0,6136 € - 0,646 € 500 En stock
Ajustable
Negro
5.2 mm
25.4 - 30.5 mm
0,1456 € - 0,1534 € 2404 En stock
Fijo
Natural
5.2 mm
3.2 - 3.2 mm
0,159 € - 0,1674 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
5.2 mm
4.8 - 4.8 mm
0,1077 € - 0,1133 € 15650 En stock
Fijo
Natural
5.2 mm
8 - 8.0 mm
0,1878 € - 0,1978 € 20705 En stock
Fijo
Negro
5.2 mm
9.5 - 9.5 mm
0,2444 € - 0,2572 € 32940 En stock
Fijo
Natural
5.2 mm
12.7 - 12.7 mm
0,1957 € - 0,206 € 2649 En stock
Fijo
Natural
5.2 mm
14.3 mm
10245668 0,093 € - 0,0979 € 82701 En stock
Fijo
Natural
4.6 mm
19.4 mm
0,116 € - 0,1222 € 12379 En stock
Fijo
Natural
4.6 mm
36.7 mm
0,0716 € - 0,0753 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Negro
4.6 mm
25.4 mm
0,0891 € - 0,0937 € 17959 En stock
Fijo
Natural
4.4 mm
3.2 mm
0,0784 € - 0,0825 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
4.4 mm
5.6 mm
0,0442 € - 0,0465 € 2426 En stock
Fijo
Natural
4.4 mm
7.2 mm
0,0784 € - 0,0825 € 6406 En stock
Fijo
Natural
4.4 mm
12.5 mm
0,0352 € - 0,0371 € 216119 En stock
Fijo
Natural
4.6 mm
3.2 mm
  • de 10
Abrazadera de estilo P Tornillo 1.6 mm 3.2 mm PA Negro

10019443

Rango de precios
0,0338 € - 0,0321 €

Niveles de existencias
1110 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    1.6 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 17.5 mm 5.2 mm PA Natural

10110997

Rango de precios
0,2849 € - 0,2706 €

Niveles de existencias
459 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    17.5 - 17.5 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 19.1 mm 5.2 mm PA Natural

10111048

Rango de precios
0,4334 € - 0,4117 €

Niveles de existencias
1598 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    19.1 - 19.1 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 22.2 mm 5.2 mm PA Negro

10111062

Rango de precios
0,2752 € - 0,2614 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    22.2 - 22.2 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 28.6 mm 5.2 mm PA Natural

10111116

Rango de precios
0,3638 € - 0,3456 €

Niveles de existencias
6718 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    28.6 - 28.6 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 30.5 mm 5.2 mm PA Negro

10161647

Rango de precios
0,646 € - 0,6136 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Ajustable
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    25.4 - 30.5 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 3.2 mm PA Natural

10111161

Rango de precios
0,1534 € - 0,1456 €

Niveles de existencias
2404 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.2 - 3.2 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 4.8 mm PA Natural

10111178

Rango de precios
0,1674 € - 0,159 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    4.8 - 4.8 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 8.0 mm PA Natural

10111253

Rango de precios
0,1133 € - 0,1077 €

Niveles de existencias
15650 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    8 - 8.0 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 9.5 mm 5.2 mm PA Negro

10111277

Rango de precios
0,1978 € - 0,1878 €

Niveles de existencias
20705 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    9.5 - 9.5 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 12.7 mm 5.2 mm PA Natural

10111321

Rango de precios
0,2572 € - 0,2444 €

Niveles de existencias
32940 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    12.7 - 12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 14.3 mm 5.2 mm PA Natural

10111376

Rango de precios
0,206 € - 0,1957 €

Niveles de existencias
2649 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    14.3 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 19.4 mm 4.6 mm PA Natural

10245668

Rango de precios
0,0979 € - 0,093 €

Niveles de existencias
82701 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Longitud de la base
    35.0 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 36.7 mm 4.6 mm PA Natural

10245705

Rango de precios
0,1222 € - 0,116 €

Niveles de existencias
12379 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Longitud de la base
    50.0 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 25.4 mm 4.6 mm PA Negro

10265864

Rango de precios
0,0753 € - 0,0716 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Longitud de la base
    43.0 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 3.2 mm PA Natural

10019481

Rango de precios
0,0937 € - 0,0891 €

Niveles de existencias
17959 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.2 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 5.6 mm PA Natural

10019528

Rango de precios
0,0825 € - 0,0784 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    5.6 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 7.2 mm PA Natural

10019573

Rango de precios
0,0465 € - 0,0442 €

Niveles de existencias
2426 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    7.2 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 12.5 mm 4.4 mm PA Natural

10019641

Rango de precios
0,0825 € - 0,0784 €

Niveles de existencias
6406 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    12.5 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 3.2 mm PA Natural

10245606

Rango de precios
0,0371 € - 0,0352 €

Niveles de existencias
216119 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Longitud de la base
    19.8 mm