Menu Search

Clip con orificio de cierre y fijación Adhesivo 9.5 mm Aluminio Plata

Esta abrazadera de aluminio de montaje adhesivo se dobla alrededor del haz para asegurarlo en su sitio. Es ligera, duradera y el adhesivo permite una instalación rápida.
Referencia de Essentra:

10000243

Número de pieza del fabricante:

ASK-6

133840 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,1797 €
1250 + 0,1709 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

44,93 €

250 x 0,1797 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura general 14.3 mm
Longitud de la base 15.7 mm
Anchura de la base 18.8 mm
Rango de diámetro del cable compatible 9.5 mm
Diámetro máximo del cable compatible 9.5 mm
Material Aluminio
Adhesive Material Poliuretano
Color Plata
Método de montaje Adhesivo

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros