Menu Search

Abrazadera para mangueras 8.0 mm 9.2 mm PA Blanco

Esta abrazadera blanca está fabricada con nylon 66 (PA66). Su diseño con un sistema de cierre de agarre lo convierte en la pieza ideal para aplicaciones que requieren un ajuste permanente o temporal de mangueras, tubos y cables a una conexión. El material permite una buena resistencia a agentes químicos.
Referencia de Essentra:

10087930

Número de pieza del fabricante:

135010211302

321 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,3731 €
500 + 0,3553 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

37,31 €

100 x 0,3731 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
W 5.0 mm
D 8.0 - 9.2 mm
Estilo de montaje Montaje rápido
Color Blanco
Material PA
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros