Menu Search

Abrazadera para mangueras 66.0 mm 70.0 mm PA Negro

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 18.2-20.5 mm. The grey quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Referencia de Essentra:

10088531

Número de pieza del fabricante:

135012559902

426 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 2,0482 €
250 + 1,9458 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

102,41 €

50 x 2,0482 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
W 8.0 mm
D 66.0 - 70.0 mm
Estilo de montaje Montaje rápido
Color Negro
Material PA
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros