Menu Search

Abrazadera para mangueras 70.0 mm 75.0 mm PA Gris

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 18.2-20.5 mm. The white quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Referencia de Essentra:

10088548

Número de pieza del fabricante:

135012600202

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 2,1026 €
250 + 1,998 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

105,13 €

50 x 2,1026 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
W 8.0 mm
D 70.0 - 75.0 mm
Estilo de montaje Montaje rápido
Color Gris
Material PA
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros