Menu Search

Abrazadera para mangueras 7.9 mm 9.2 mm PA Negro

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 7.9-9.19 mm.
Referencia de Essentra:

10221488

Número de pieza del fabricante:

22DGHC00B

3141 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1395 €
2500 - 9999 0,1256 €
10000 + 0,113 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

69,75 €

500 x 0,1395 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
W 4.8 mm
D 7.9 - 9.2 mm
Estilo de montaje Doble agarre
Color Negro
Material PA
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros