Menu Search

Abrazadera para mangueras 12.0 mm 13.8 mm PA Negro

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 11.99-13.79 mm.
Referencia de Essentra:

10221501

Número de pieza del fabricante:

22DGHC00D

1014 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,2134 €
2500 - 9999 0,1921 €
10000 + 0,1729 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

106,70 €

500 x 0,2134 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
W 6.1 mm
D 12.0 - 13.8 mm
Estilo de montaje Doble agarre
Color Negro
Material PA
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros