Menu Search

Abrazadera para mangueras 13.1 mm 15.1 mm PA Negro

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 13.11-15.09 mm.
Referencia de Essentra:

10221518

Número de pieza del fabricante:

22DGHC00E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,2244 €
2500 - 9999 0,2019 €
10000 + 0,1817 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

112,20 €

500 x 0,2244 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
W 7.2 mm
D 13.1 - 15.1 mm
Estilo de montaje Doble agarre
Color Negro
Material PA
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros