Menu Search

Abrazadera para mangueras 43.2 mm 46.2 mm PA Negro

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 43.21-46.2 mm.
Referencia de Essentra:

10221648

Número de pieza del fabricante:

22DGHC00T

120 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,5118 €
1250 - 4999 0,4607 €
5000 + 0,4146 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

127,95 €

250 x 0,5118 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
W 8.9 mm
D 43.2 - 46.2 mm
Estilo de montaje Doble agarre
Color Negro
Material PA
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros