Menu Search

Abrazadera para mangueras 9.2 mm 10.3 mm PA Negro

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 9.19-10.31 mm.
Referencia de Essentra:

10221457

Número de pieza del fabricante:

22DGHC0BB

20049 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1538 €
5000 - 19999 0,1384 €
20000 + 0,1246 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

153,80 €

1000 x 0,1538 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
W 4.5 mm
D 9.2 - 10.3 mm
Estilo de montaje Doble agarre
Color Negro
Material PA
Código de material 7307291090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros