Menu Search

Abrazadera para mangueras 105.3 mm 111.8 mm PA Negro

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 105.3-111.81 mm.
Referencia de Essentra:

10221792

Número de pieza del fabricante:

22DGHC105

1748 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 249 17,65 €
250 - 1249 1,2277 €
1250 - 4999 1,1049 €
5000 + 0,9944 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

17,65 €

1 x 17,65 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
W 8.7 mm
D 105.3 - 111.8 mm
Estilo de montaje Doble agarre
Color Negro
Material PA
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros