Menu Search

Abrazadera para mangueras 13.7 mm 15.4 mm PA Natural

Esta abrazadera para latiguillos con diseño entrelazado natural está hecha de nylon y tiene un diseño entrelazado patentado para eliminar las vías de escape. La abrazadera se puede quitar fácilmente y es fácil de colocar.
Referencia de Essentra:

10221877

Número de pieza del fabricante:

22HC0531

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2423 €
5000 - 19999 0,2181 €
20000 + 0,1963 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

242,30 €

1000 x 0,2423 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
W 6.4 mm
D 13.7 - 15.4 mm
Estilo de montaje Diseño entrelazado
Color Natural
Material PA
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros