Menu Search

Abrazadera para mangueras 22.5 mm 26.0 mm PA Natural

Esta abrazadera para latiguillos con diseño entrelazado natural está hecha de nylon y tiene un diseño entrelazado patentado para eliminar las vías de escape. La abrazadera se puede quitar fácilmente y es fácil de colocar.
Referencia de Essentra:

10221938

Número de pieza del fabricante:

22HC0953

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,2961 €
1250 - 4999 0,2665 €
5000 + 0,2398 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

74,03 €

250 x 0,2961 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
W 6.4 mm
D 22.5 - 26.0 mm
Estilo de montaje Diseño entrelazado
Color Natural
Material PA
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros