Menu Search

Abrazadera para mangueras 45.5 mm 53.4 mm PA Natural

Esta abrazadera para latiguillos con diseño entrelazado natural está hecha de nylon y tiene un diseño entrelazado patentado para eliminar las vías de escape. La abrazadera se puede quitar fácilmente y es fácil de colocar.
Referencia de Essentra:

10221983

Número de pieza del fabricante:

22HC1687

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,4883 €
500 - 1999 0,4395 €
2000 + 0,3955 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

48,83 €

100 x 0,4883 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
W 8.7 mm
D 45.5 - 53.4 mm
Estilo de montaje Diseño entrelazado
Color Natural
Material PA
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros