Menu Search

Abrazadera ajustable Adhesivo PA Natural

This adjustable cable clamp is made of natural UL94-V-2 nylon and is fixed to a surface with a strong adhesive on It's base of 30.5 x 21 adjustment is done through a cable tie design that clipped to the desire clamping diameter.
Referencia de Essentra:

10245811

Número de pieza del fabricante:

460298

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,8381 €
500 + 0,7963 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

83,81 €

100 x 0,8381 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de cabezal Cabeza liberable
Método de montaje Adhesivo
Rango de diámetro del haz de cables 22.0 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Material completo Poliamida 6.6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros