Menu Search

Brida para cables 207.0 mm 50.0 mm PA Natural

This cable tie is made of natural nylon 6/6. The profile as a fastening head to snap into holes diameter of 4.8 mm, and then securely fixed to the panel. The tie can be mounted to existing installation before final assembly.
Referencia de Essentra:

10253557

Número de pieza del fabricante:

462699

300 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,1909 €
500 + 0,1813 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

19,09 €

100 x 0,1909 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de cabezal Cabeza no liberable
Diámetro del orificio compatible 4.8 mm
Método de montaje Ajustable a presión
Fuerza mínima de tensión del aro 22.0 kg
Longitud general 207.0 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Material completo Nylon 6/6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros