Las abrazaderas de montaje ofrecen abrazadera y montaje, todo en uno, lo que implica que pueden acelerar el proceso de montaje. Están disponibles en opciones de montaje atornillable, a presión, con remaches o adhesivo.
Código De La Serie: SR1825
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Referencia de Essentra | Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Color | Fuerza mínima de tensión del aro | Método de montaje | Compra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1048 € - 0,1104 € | 1314 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.071 in
205.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Tornillo
|
||
0,1984 € - 0,2089 € | 12464 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Tornillo
|
||
0,0628 € - 0,0661 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Tornillo
|
||
0,3903 € - 0,4108 € | 3690 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Tornillo
|
||
0,2378 € - 0,2504 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Tornillo
|
||
0,0555 € - 0,0584 € | 7746 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Tornillo
|
||
0,3075 € - 0,3236 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Negro
|
55.0 kg
55.0 kg
|
Tornillo
|
||
0,3377 € - 0,3554 € | 15783 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.677 in
195.0 mm
|
Negro
|
40 lbs
18.1 kg
|
Ajustable a presión
|
||
0,1366 € - 0,1438 € | 156 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Natural
|
50 lbs
22.7 kg
|
Ajustable a presión
|
||
0,1223 € - 0,1287 € | 49390 En stock |
0.26 in
6.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Natural
|
50 lbs
22.7 kg
|
Ajustable a presión
|
||
0,0955 € - 0,1005 € | 1 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.217 in
132.5 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Ajustable a presión
|
||
10036853 | 0,2615 € - 0,2752 € | 370186 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
4.791 in
121.7 mm
|
Natural
|
18 lbs
8.2 kg
|
Ajustable a presión
|
|
0,3272 € - 0,3444 € | 7979 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.563 in
166.7 mm
|
Natural
|
30 lbs
13.6 kg
|
Ajustable a presión
|
||
0,2352 € - 0,2476 € | 11000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Natural
|
30 lbs
13.6 kg
|
Ajustable a presión
|
||
0,0461 € - 0,0486 € | 14972 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Tornillo
|
||
0,2562 € - 0,2697 € | 3237 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
Tornillo
|
||
0,1259 € - 0,1325 € | 48 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.071 in
205.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Tornillo
|
||
0,2247 € - 0,2365 € | 113228 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.839 in
199.1 mm
|
Natural
|
50 lbs
22.7 kg
|
Montaje a presión
|
||
0,096 € - 0,1185 € | 8900 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
6.122 in
155.5 mm
|
Natural
|
250.0 kg
250.0 kg
|
Ajustable a presión
|
||
0,1307 € - 0,1376 € | 43573 En stock |
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Ajustable a presión
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.