Menu Search

Abrazaderas para montaje de cables

En stock

Las abrazaderas de montaje ofrecen abrazadera y montaje, todo en uno, lo que implica que pueden acelerar el proceso de montaje. Están disponibles en opciones de montaje atornillable, a presión, con remaches o adhesivo.

Código De La Serie: SR1825

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
87 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Color Fuerza mínima de tensión del aro Método de montaje Compra
0,0555 € - 0,0584 € 9046 En stock
3.2 mm
25.0 mm
100.0 mm
Negro
18.0 kg
Tornillo
0,3075 € - 0,3236 € 3413 En stock
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
Negro
55.0 kg
Tornillo
0,3377 € - 0,3554 € 15783 En stock
4.8 mm
50.0 mm
195.0 mm
Negro
18.1 kg
Ajustable a presión
0,1366 € - 0,1438 € 5656 En stock
6.8 mm
43.0 mm
198.0 mm
Natural
22.7 kg
Ajustable a presión
0,1223 € - 0,1287 € 25390 En stock
6.6 mm
44.5 mm
173.0 mm
Natural
22.7 kg
Ajustable a presión
1,201 € - 1,2643 € 3000 En stock
7.0 mm
40.0 mm
169.0 mm
Negro
178.0 kg
Ajustable a presión
0,2326 € - 0,2448 € 196881 En stock
31.8 mm
160.7 mm
Natural
13.0 kg
Ajustable a presión
0,3272 € - 0,3444 € 8979 En stock
4.8 mm
31.8 mm
166.7 mm
Natural
13.6 kg
Ajustable a presión
0,2352 € - 0,2476 € 11000 En stock
6.4 mm
36.0 mm
168.0 mm
Natural
13.6 kg
Ajustable a presión
0,0628 € - 0,0661 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
40.0 mm
171.5 mm
Natural
22.0 kg
Tornillo
0,3903 € - 0,4108 € 3690 En stock
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
Natural
18.0 kg
Tornillo
0,2378 € - 0,2504 € 5146 En stock
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
Negro
22.0 kg
Tornillo
0,3088 € - 0,325 € 15540 En stock
6.4 mm
199.1 mm
Negro
22.7 kg
Montaje a presión
0,1294 € - 0,1362 € 103969 En stock
6.4 mm
43.0 mm
198.0 mm
Natural
22.7 kg
Ajustable a presión
0,1931 € - 0,2033 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
36.0 mm
173.0 mm
Natural
22.7 kg
Ajustable a presión
0,1459 € - 0,1535 € 792 En stock
5.4 mm
50.0 mm
203.0 mm
Natural
22.0 kg
Ajustable a presión
0,089 € - 0,122 € 221572 En stock
6.8 mm
19.1 mm
121.7 mm
Natural
8 kg
Ajustable a presión
0,2312 € - 0,2434 € 1800 En stock
4.8 mm
31.8 mm
160.0 mm
Natural
13.6 kg
Ajustable a presión
0,2404 € - 0,2531 € 8000 En stock
6.4 mm
31.8 mm
161.6 mm
Natural
13.6 kg
Ajustable a presión
0,1353 € - 0,1424 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.8 mm
174.6 mm
Natural
13.0 kg
Ajustable a presión
  • de 5
Brida para cables 100.0 mm 25.0 mm PA Negro

10247945

Rango de precios
0,0584 € - 0,0555 €

Niveles de existencias
9046 En stock
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    3.2 mm
  • Método de montaje
    Tornillo
Brida para cables 370.0 mm 102.0 mm PA Negro

10247983

Rango de precios
0,3236 € - 0,3075 €

Niveles de existencias
3413 En stock
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Método de montaje
    Tornillo
Brida para cables 195.0 mm 50.0 mm PA Negro

10178317

Rango de precios
0,3554 € - 0,3377 €

Niveles de existencias
15783 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ovalada
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.1 kg
Brida para cables 198.0 mm 43.0 mm PA Natural

10037072

Rango de precios
0,1438 € - 0,1366 €

Niveles de existencias
5656 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ovalada
  • Diámetro del orificio compatible
    6.8 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.7 kg
Brida para cables 173.0 mm 44.5 mm PA Natural

10037133

Rango de precios
0,1287 € - 0,1223 €

Niveles de existencias
25390 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ovalada
  • Diámetro del orificio compatible
    6.6 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.7 kg
Brida para cables 169.0 mm 40.0 mm PA Negro

10173671

Rango de precios
1,2643 € - 1,201 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    7.0 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    178.0 kg
Brida para cables 160.7 mm 31.8 mm PA Natural

10036914

Rango de precios
0,2448 € - 0,2326 €

Niveles de existencias
196881 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    13.0 kg
  • Longitud general
    160.7 mm
Brida para cables 166.7 mm 31.8 mm PA Natural

10037003

Rango de precios
0,3444 € - 0,3272 €

Niveles de existencias
8979 En stock
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
Brida para cables 168.0 mm 36.0 mm PA Natural

10037041

Rango de precios
0,2476 € - 0,2352 €

Niveles de existencias
11000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    13.6 kg
Brida para cables 171.5 mm 40.0 mm PA Natural

10247761

Rango de precios
0,0661 € - 0,0628 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    5.0 mm
  • Método de montaje
    Tornillo
Brida para cables 398.0 mm 122.0 mm PA Natural

10247808

Rango de precios
0,4108 € - 0,3903 €

Niveles de existencias
3690 En stock
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Método de montaje
    Tornillo
Brida para cables 300.0 mm 85.0 mm PA Negro

10247976

Rango de precios
0,2504 € - 0,2378 €

Niveles de existencias
5146 En stock
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Método de montaje
    Tornillo
Brida para cables 4.8 mm 199.1 mm PA Negro

10037157

Rango de precios
0,325 € - 0,3088 €

Niveles de existencias
15540 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ovalada
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.7 kg
Brida para cables 198.0 mm 43.0 mm PA Natural

10037065

Rango de precios
0,1362 € - 0,1294 €

Niveles de existencias
103969 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ovalada
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.7 kg
Brida para cables 173.0 mm 36.0 mm PA Natural

10037126

Rango de precios
0,2033 € - 0,1931 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ovalada
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.7 kg
Brida para cables 203.0 mm 50.0 mm PA Natural

10253748

Rango de precios
0,1535 € - 0,1459 €

Niveles de existencias
792 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    5.4 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
Brida para cables 121.7 mm 19.1 mm PA Natural

10036877

Rango de precios
0,122 € - 0,089 €

Niveles de existencias
221572 En stock
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
  • Diámetro del orificio compatible
    6.8 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
Brida para cables 160.0 mm 31.8 mm PA Natural

10036990

Rango de precios
0,2434 € - 0,2312 €

Niveles de existencias
1800 En stock
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
Brida para cables 161.6 mm 31.8 mm PA Natural

10037034

Rango de precios
0,2531 € - 0,2404 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    13.6 kg
Brida para cables 174.6 mm 31.8 mm PA Natural

10036884

Rango de precios
0,1424 € - 0,1353 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    13.0 kg
  • Longitud general
    174.6 mm