Menu Search

Brida para cables 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Natural

This releasable cable tie is made of natural nylon 6/6. The tie remains locked until intentionally released. This is an ideal solution for cable management application where temporary fastening or servicing is required. This fastener has a maximum cable bundle diameter of 55.0 mm
Referencia de Essentra:

10247884

Número de pieza del fabricante:

461255

9342 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,0982 €
500 + 0,0933 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

9,82 €

100 x 0,0982 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Revestimiento Sin revestimiento
Color Natural
Tipo de cabezal Cabeza liberable
Tipo de orificio Sin orificio de tornillo
Material dentado Nylon
Diámetro máximo del haz de cables 55.0 mm
Longitud general 200.0 mm
Anchura general 4.7 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros