Menu Search

Brida para cables 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Nylon Natural

This releasable cable tie is manufactured from black UV resistant nylon.
Referencia de Essentra:

10113967

Número de pieza del fabricante:

WIT-50RR-M

75 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0741 €
5000 + 0,0704 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

74,10 €

1000 x 0,0741 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Revestimiento Sin revestimiento
Color Natural
Tipo de cabezal De cabeza aplanada
Tipo de orificio Sin orificio de tornillo
Material dentado Nylon
Diámetro máximo del haz de cables 50.8 mm
Longitud general 203.2 mm
Anchura general 4.8 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros