10113882
WIT-RT-1-UVB-M
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3195 € |
5000 + | 0,3035 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Revestimiento | Sin revestimiento |
---|---|
Color | Negro |
Tipo de cabezal | Cabeza moleteada |
Tipo de orificio | Sin orificio de tornillo |
Material dentado | Nylon |
Diámetro máximo del haz de cables | 48.0 mm |
Diámetro máximo del haz de cables | 1.89 in |
Longitud general | 206.0 mm |
Longitud general | 8.11 in |
Anchura general | 7.6 mm |
Anchura general | 0.299 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.