Menu Search

Abrazaderas reutilizables

En stock

Esta gama de abrazaderas para cables tiene el beneficio añadido de ser reutilizable ya que se pueden liberar con un simple mecanismo en el cabezal de la abrazadera. Están disponibles en dos tipos.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
29 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Compra
0,1919 € - 0,202 € 6146 En stock
74.0 mm
250.0 mm
0,205 € - 0,2158 € 480 En stock
88.0 mm
300.0 mm
0,1682 € - 0,177 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
200.0 mm
0,0901 € - 0,0948 € 5198 En stock
50.8 mm
203.2 mm
0,0704 € - 0,0741 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.8 mm
203.2 mm
0,2537 € - 0,267 € Solicite el plazo de entrega aquí
76.2 mm
295.9 mm
0,1668 € - 0,1756 € 45977 En stock
48.0 mm
206.0 mm
0,4738 € - 0,4987 € Solicite el plazo de entrega aquí
76.2 mm
295.9 mm
0,3035 € - 0,3195 € 10996 En stock
48.0 mm
206.0 mm
  • de 2
Brida para cables 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Negro

10248089

Rango de precios
0,202 € - 0,1919 €

Niveles de existencias
6146 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Natural

10247907

Rango de precios
0,2158 € - 0,205 €

Niveles de existencias
480 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Natural

10248027

Rango de precios
0,177 € - 0,1682 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Nylon Negro

10113974

Rango de precios
0,0948 € - 0,0901 €

Niveles de existencias
5198 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Nylon Natural

10113967

Rango de precios
0,0741 € - 0,0704 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 4.8 mm 295.9 mm 76.2 mm PA Natural

10113929

Rango de precios
0,267 € - 0,2537 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm PA Natural

10036839

Rango de precios
0,1756 € - 0,1668 €

Niveles de existencias
45977 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material dentado
    Nylon
  • Diámetro máximo del haz de cables
    48.0 mm
  • Longitud general
    206.0 mm
  • Anchura general
    7.6 mm
Brida para cables 4.8 mm 295.9 mm 76.2 mm PA Negro

10487600

Rango de precios
0,4987 € - 0,4738 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm PA Negro

10113882

Rango de precios
0,3195 € - 0,3035 €

Niveles de existencias
10996 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza moleteada
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon