Menu Search

Abrazaderas sin fin para latiguillos

En stock

Las abrazaderas de manguera con tornillo sin fin están diseñadas para sujetar mangueras a racores y otros conectores. Para reducir la distorsión de la manguera al sujetar una manguera de goma flexible, utilice una banda estampada con bordes enrollados en lugar de una perforada. La correa se separa del alojamiento de la manguera, lo que permite instalarla y retirarla sin desconectar la manguera o el tubo. Se utiliza en diversos campos, como la automoción, la fontanería y la climatización.

  • Consisten en una banda estampada en lugar de perforada con bordes redondeados para evitar la distorsión de la manguera cuando se sujeta una manguera de goma flexible.
  • Su tornillo facilita la instalación y desinstalación y aprieta la banda alrededor de la manguera para crear un sellado seguro y a prueba de fugas.
  • Se utilizan en diversas industrias, como la automoción, la fontanería y los sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC).
Material: Stainless steel AISI 430/W2, Stainless steel AISI 304/W4 Color: Natural Código De La Serie: SR6100, SR6121

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
19 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 Material d1 W Compra
10550779 1,8164 € - 1,912 € 7900 En stock
16.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
8.0 mm
9.0 mm
2,3529 € - 2,4767 € 550 En stock
32.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
20.0 mm
12.0 mm
2,9584 € - 3,1141 € 550 En stock
70.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
50.0 mm
12.0 mm
2,1016 € - 2,2123 € 550 En stock
16.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
10.0 mm
9.0 mm
2,6286 € - 2,767 € 3050 En stock
40.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
25.0 mm
12.0 mm
2,247 € - 2,3652 € 1913 En stock
50.0 mm
Acero inoxidable
32.0 mm
12.0 mm
10554463 1,3243 € - 1,3941 € 1550 En stock
25.0 mm
Acero inoxidable
16.0 mm
9.0 mm
1,2558 € - 1,322 € 2050 En stock
22.0 mm
Acero inoxidable
12.0 mm
9.0 mm
1,1618 € - 1,223 € 600 En stock
16.0 mm
Acero inoxidable
10.0 mm
9.0 mm
1,9732 € - 2,0771 € 150 En stock
32.0 mm
Acero inoxidable
20.0 mm
12.0 mm
2,566 € - 2,701 € 850 En stock
70.0 mm
Acero inoxidable
50.0 mm
12.0 mm
2,0845 € - 2,1945 € 1700 En stock
40.0 mm
Acero inoxidable
25.0 mm
12.0 mm
1,1049 € - 1,1631 € 2990 En stock
12.0 mm
Acero inoxidable
8.0 mm
9.0 mm
10307908 1,7656 € - 1,8585 € 700 En stock
25.0 mm
Acero inoxidable
16.0 mm
12.0 mm
2,3364 € - 2,4594 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0 mm
Acero inoxidable
40.0 mm
12.0 mm
2,0929 € - 2,2032 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
12.0 mm
9.0 mm
2,1926 € - 2,3079 € 1300 En stock
25.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
16.0 mm
12.0 mm
2,9483 € - 3,1034 € 1311 En stock
60.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
40.0 mm
12.0 mm
2,8285 € - 2,9775 € 1600 En stock
50.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
32.0 mm
12.0 mm
Abrazadera para mangueras 8.0 mm 16.0 mm 9.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10550779

Rango de precios
1,912 € - 1,8164 €

Niveles de existencias
7900 En stock
Atributos
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 20.0 mm 32.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10550793

Rango de precios
2,4767 € - 2,3529 €

Niveles de existencias
550 En stock
Atributos
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    32.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 50.0 mm 70.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10550809

Rango de precios
3,1141 € - 2,9584 €

Niveles de existencias
550 En stock
Atributos
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 10.0 mm 16.0 mm 9.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10276082

Rango de precios
2,2123 € - 2,1016 €

Niveles de existencias
550 En stock
Atributos
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 25.0 mm 40.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10276099

Rango de precios
2,767 € - 2,6286 €

Niveles de existencias
3050 En stock
Atributos
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    40.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 32.0 - 50.0 mm 12.0 mm Acero inoxidable

10307939

Rango de precios
2,3652 € - 2,247 €

Niveles de existencias
1913 En stock
Atributos
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Material completo
    Banda y carcasa:Acero inoxidable AISI 430:Tornillo:Galvanizado
  • Código de material
    7307291090
Abrazadera para mangueras 16.0 - 25.0 mm 9.0 mm Acero inoxidable

10554463

Rango de precios
1,3941 € - 1,3243 €

Niveles de existencias
1550 En stock
Atributos
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Material completo
    Banda y carcasa:Acero inoxidable AISI 430:Tornillo:Galvanizado
  • Código de material
    7307291090
Abrazadera para mangueras 12.0 - 22.0 mm 9.0 mm Acero inoxidable

10307892

Rango de precios
1,322 € - 1,2558 €

Niveles de existencias
2050 En stock
Atributos
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Material completo
    Banda y carcasa:Acero inoxidable AISI 430:Tornillo:Galvanizado
  • Código de material
    7307291090
Abrazadera para mangueras 10.0 - 16.0 mm 9.0 mm Acero inoxidable

10307885

Rango de precios
1,223 € - 1,1618 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Material completo
    Banda y carcasa:Acero inoxidable AISI 430:Tornillo:Galvanizado
  • Código de material
    7307291090
Abrazadera para mangueras 20.0 - 32.0 mm 12.0 mm Acero inoxidable

10307915

Rango de precios
2,0771 € - 1,9732 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    32.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Material completo
    Banda y carcasa:Acero inoxidable AISI 430:Tornillo:Galvanizado
  • Código de material
    7326909890
Abrazadera para mangueras 50.0 - 70.0 mm 12.0 mm Acero inoxidable

10307946

Rango de precios
2,701 € - 2,566 €

Niveles de existencias
850 En stock
Atributos
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Material completo
    Banda y carcasa:Acero inoxidable AISI 430:Tornillo:Galvanizado
  • Código de material
    7307291090
Abrazadera para mangueras 25.0 - 40.0 mm 12.0 mm Acero inoxidable

10307922

Rango de precios
2,1945 € - 2,0845 €

Niveles de existencias
1700 En stock
Atributos
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    40.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Material completo
    Banda y carcasa:Acero inoxidable AISI 430:Tornillo:Galvanizado
  • Código de material
    7307291090
Abrazadera para mangueras 8.0 - 12.0 mm 9.0 mm Acero inoxidable

10307878

Rango de precios
1,1631 € - 1,1049 €

Niveles de existencias
2990 En stock
Atributos
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Material completo
    Banda y carcasa:Acero inoxidable AISI 430:Tornillo:Galvanizado
  • Código de material
    7307291090
Abrazadera para mangueras 16.0 - 25.0 mm 12.0 mm Acero inoxidable

10307908

Rango de precios
1,8585 € - 1,7656 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Material completo
    Banda y carcasa:Acero inoxidable AISI 430:Tornillo:Galvanizado
  • Código de material
    7307291090
Abrazadera para mangueras 40.0 - 60.0 mm 12.0 mm Acero inoxidable

10456361

Rango de precios
2,4594 € - 2,3364 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    60.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Material completo
    Banda y carcasa:Acero inoxidable AISI 430:Tornillo:Galvanizado
  • Código de material
    7307291090
Abrazadera para mangueras 12.0 mm 22.0 mm 9.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10550786

Rango de precios
2,2032 € - 2,0929 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 16.0 mm 25.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10452042

Rango de precios
2,3079 € - 2,1926 €

Niveles de existencias
1300 En stock
Atributos
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 40.0 mm 60.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10276112

Rango de precios
3,1034 € - 2,9483 €

Niveles de existencias
1311 En stock
Atributos
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    60.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 32.0 mm 50.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10276105

Rango de precios
2,9775 € - 2,8285 €

Niveles de existencias
1600 En stock
Atributos
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Color
    Natural