Menu Search

Soporte Talongrip M5 25.4 19.1 Acero endurecido

Estas abrazaderas Talongrip tienen una excelente fuerza, agarre y longevidad, por lo que son adecuadas para aplicaciones de protección y fijación robustas. Se utilizan con abrazaderas Pitbull o Dynaforce. Permiten una sujeción agresiva en materiales de 1,5 mm. Fabricadas en acero endurecido.
Referencia de Essentra:

20267445

Número de pieza del fabricante:

20267445

33 En stock Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M5
Altura de agarre h2 1.5 - 3.0
h1 7.9
h3 8.1
l1 25.4
w1 19.1
A/F 3.0
Qty/pack 2.0
Peso g 30.0
Material Acero endurecido

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros