20002107
20002107
Cantidad | Precio unitario |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Revestimiento | Sin revestimiento |
---|---|
Color | Negro |
Tipo de cabezal | Cabeza no liberable |
Tipo de orificio | Sin orificio de tornillo |
Características especiales | Resistente rayos UV |
Fuerza mínima de tensión del aro | 22.0 kg |
Fuerza mínima de tensión del aro | 22.0 kg |
Longitud general | 203.0 mm |
Longitud general | 7.992 in |
Anchura general | 4.8 mm |
Anchura general | 0.189 in |
Grosor | 1.3 mm |
Grosor | 0.051 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Código de material | 3926909790 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.