Menu Search

Brida para cables 4.8 mm 203.2 mm 19.1 mm Nylon Natural

Esta abrazadera para cables reutilizable está fabricada en nylon natural 6/6. Tiene 152,4 mm de largo y 4,8 mm de ancho
Referencia de Essentra:

10113936

Número de pieza del fabricante:

WIT-50R-M

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0723 €
5000 + 0,0687 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

72,30 €

1000 x 0,0723 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de cabezal Cabeza liberable
Tipo de orificio Sin orificio de tornillo
Longitud general 203.2 mm
Anchura general 4.8 mm
Material completo Nylon 6/6
Código de material 3926909790
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros