Menu Search

Brida para cables 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm PA Natural

Referencia de Essentra:

10641644

Número de pieza del fabricante:

WIT-50RR-BK-M

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,3712 €
5000 + 0,3526 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

371,20 €

1000 x 0,3712 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de cabezal Cabeza liberable
Fuerza mínima de tensión del aro 22.7 kg
Longitud general 203.2 mm
Anchura general 4.8 mm
Grosor 1.3 mm
Material completo Nylon 6/6
Código de material 3926909790
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros