Las abrazaderas termoestabilizadas ofrecen un rango de funcionamiento más amplio en entornos difíciles. Las abrazaderas de esta gama vienen en material UL-V2 o resistente a los rayos UV, apto para su uso en exteriores.
Código De La Serie: SR1817
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Fuerza mínima de tensión del aro | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0752 € - 0,0792 € | 7531 En stock |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,0322 € - 0,0339 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0513 € - 0,054 € | 196049 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0105 € - 0,011 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.709 in
18.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,018 € - 0,0189 € | 452983 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,0271 € - 0,0284 € | 4027 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,0498 € - 0,0525 € | 2293 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,0703 € - 0,074 € | 982 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,051 € - 0,0537 € | 10938 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,096 € - 0,1012 € | 686 En stock |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0914 € - 0,0962 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0819 € - 0,0862 € | 13523 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
11.772 in
299.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,1582 € - 0,1666 € | 6800 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0713 € - 0,075 € | 23348 En stock |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,1101 € - 0,1159 € | 45829 En stock |
4.567 in
116.0 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,3526 € - 0,3712 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
22.7 kg
22.7 kg
|
||
0,0687 € - 0,0723 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.752 in
19.1 mm
|
8 in
203.2 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.