Menu Search

Abrazaderas Uniforce - Longitud larga

En producción

Estas abrazaderas Uniforce pueden agarrar dos componentes con la misma acción de agarre que una abrazadera simple, lo cual es útil en situaciones donde hay grandes longitudes y fuerzas altas. Son sumamente fuertes, duraderas y versátiles. Pueden manejar cargas pesadas y presiones tremendas manteniendo la funcionalidad.

Son especialmente efectivas agarrando grandes cantidades de piezas de trabajo. El agarre preciso y regulado proporcionado por el suave movimiento deslizante y el robusto mecanismo de bloqueo garantizan una excelente estabilidad y precisión. Se utilizan en industrias como construcción, metalurgia o mecanizado de precisión.

  • Útiles en situaciones donde hay grandes longitudes y fuerzas altas.
  • Pueden manejar cargas pesadas y presiones tremendas manteniendo la funcionalidad.
  • Se utilizan en industrias como construcción, metalurgia o mecanizado de precisión.
Material: Acero, Aluminio Código De La Serie: SR12131

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
12 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad w1 Tipo de pinza Material Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
9.1
Sólo canal
Aluminio
Solicite el plazo de entrega aquí
37.3
Sólo canal
Aluminio
Solicite el plazo de entrega aquí
18.6
Sólo cuña
Acero
Solicite el plazo de entrega aquí
24.8
Sólo cuña
Acero
Solicite el plazo de entrega aquí
49.7
Sólo canal
Aluminio
Solicite el plazo de entrega aquí
9.1
Sólo cuña
Acero
Solicite el plazo de entrega aquí
49.7
Sólo cuña
Acero
Solicite el plazo de entrega aquí
12.3
Sólo canal
Aluminio
Solicite el plazo de entrega aquí
24.8
Sólo canal
Aluminio
Solicite el plazo de entrega aquí
12.3
Sólo cuña
Acero
Solicite el plazo de entrega aquí
18.6
Sólo canal
Aluminio
Solicite el plazo de entrega aquí
37.3
Sólo cuña
Acero
Abrazadera Uniforce 508.0 9.1 Aluminio

20265410


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de pinza
    Sólo canal
  • h1
    9.5
  • h2
    4.7
  • l1
    508.0
  • w1
    9.1
Abrazadera Uniforce 508.0 37.3 Aluminio

20265458


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de pinza
    Sólo canal
  • h1
    38.1
  • h2
    19.0
  • l1
    508.0
  • w1
    37.3
Abrazadera Uniforce 508.0 18.6 Acero

20265496


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de pinza
    Sólo cuña
  • l1
    508.0
  • w1
    18.6
  • Material
    Acero
Abrazadera Uniforce 508.0 24.8 Acero

20265502


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de pinza
    Sólo cuña
  • l1
    508.0
  • w1
    24.8
  • Material
    Acero
Abrazadera Uniforce 508.0 49.7 Aluminio

20265465


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de pinza
    Sólo canal
  • h1
    50.8
  • h2
    25.4
  • l1
    508.0
  • w1
    49.7
Abrazadera Uniforce 508.0 9.1 Acero

20265472


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de pinza
    Sólo cuña
  • l1
    508.0
  • w1
    9.1
  • Material
    Acero
Abrazadera Uniforce 508.0 49.7 Acero

20265526


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de pinza
    Sólo cuña
  • l1
    508.0
  • w1
    49.7
  • Material
    Acero
Abrazadera Uniforce 508.0 12.3 Aluminio

20265427


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de pinza
    Sólo canal
  • h1
    12.7
  • h2
    5.6
  • l1
    508.0
  • w1
    12.3
Abrazadera Uniforce 508.0 24.8 Aluminio

20265441


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de pinza
    Sólo canal
  • h1
    25.4
  • h2
    12.7
  • l1
    508.0
  • w1
    24.8
Abrazadera Uniforce 508.0 12.3 Acero

20265489


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de pinza
    Sólo cuña
  • l1
    508.0
  • w1
    12.3
  • Material
    Acero
Abrazadera Uniforce 508.0 18.6 Aluminio

20265434


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de pinza
    Sólo canal
  • h1
    19.1
  • h2
    9.5
  • l1
    508.0
  • w1
    18.6
Abrazadera Uniforce 508.0 37.3 Acero

20265519


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de pinza
    Sólo cuña
  • l1
    508.0
  • w1
    37.3
  • Material
    Acero