Menu Search

Accesorios para conductores M32 Latón

This fixed fitting is made of two part fitting comprising shell and body with external thread made of nickel plated brass. This fitting can be inserted into a knockout and secure with a locknut. The thread size is M32.
Referencia de Essentra:

10276723

Número de pieza del fabricante:

494598

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
2 - 9 28,82 €
10 + 27,38 €
Paquete estándar: 2

Solicitar en múltiplos de 2

Precio total:

57,64 €

2 x 28,82 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Níquel
Tipo Conducto de metal;Equipo
Medida de la rosca M32
Código de material 7419809099
Tipo Fijo
Material completo Latón

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros