Menu Search

Accesorios para conductores M32 Latón

This swivel fitting is made of two part fitting comprising a shall and body with external thread made of nickel plated brass. The external thread swivels about the main body. It can be secured with a locknut. The Thread size is M32
Referencia de Essentra:

10276730

Número de pieza del fabricante:

494599

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
2 - 9 6,245 €
10 + 5,93 €
Paquete estándar: 2

Solicitar en múltiplos de 2

Precio total:

12,49 €

2 x 6,245 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Níquel
Tipo Conducto de metal;Equipo
Medida de la rosca M32
Código de material 7419809099
Tipo Rotación
Material completo Latón

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros