Menu Search

Accesorios para conductores M32 Latón

This swivel fitting is made of two part fitting comprising a shall and body with external thread made of nickel plated brass. The external thread swivels about the main body. It can be used secured with a locknut. The Thread size is M32
Referencia de Essentra:

10276815

Número de pieza del fabricante:

494610

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
2 - 9 31,66 €
10 + 30,075 €
Paquete estándar: 2

Solicitar en múltiplos de 2

Precio total:

63,32 €

2 x 31,66 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Precio por pieza IVA incluido 37.2629 EUR
Color Níquel
Tipo Conducto de metal PVC;Equipo
Medida de la rosca M32
Código de material 7419809099
Tipo Rotación
Material completo Latón

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros