Menu Search

Accesorios para conductores M16 19.0 mm PA6

This cable connector is made of black UL94-V-0 nylon. It has a thread size of M16x1.5. It is suitable of tubing size referenced CT-10. The lock nut is sold separately under reference CGLN-M16
Referencia de Essentra:

10557211

Número de pieza del fabricante:

CT-MSV9-M16-BK

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 3,9796 €
250 + 3,7806 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

198,98 €

50 x 3,9796 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Orientación Recto
Tipo Plastic Conduit;Equipment
Medida de la rosca M16
Código de material 3926909790
Tipo Fijo
Material completo Poliamida 6

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros