Menu Search

Agarre rápido en T

En stock

Los grips para display tienen dientes internos para sujetar materiales impresos en aplicaciones de marketing y otros displays. El material flexible tiene la capacidad de adaptarse a varios grosores de impresión.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
27 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor de material máximo compatible Longitud general Anchura general Compra
0,1617 € - 0,1701 € 33675 En stock
7.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
0,2393 € - 0,2518 € 14000 En stock
7.0 mm
75.0 mm
12.0 mm
1,4982 € - 3,3114 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.5 mm
48.0 mm
26.0 mm
1,214 € - 2,684 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
0,1406 € - 0,1479 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
32.0 mm
16.0 mm
0,2798 € - 0,2946 € 11300 En stock
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
0,2142 € - 0,2254 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.3 mm
38.0 mm
13.0 mm
  • de 2
Grip para display 25.0 mm 12.0 mm PVC Transparente

10379820

Rango de precios
0,1701 € - 0,1617 €

Niveles de existencias
33675 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud
    25.0 mm
  • Grosor de material máximo compatible
    7.0 mm
Grip para display 75.0 mm 12.0 mm PVC Transparente

10395516

Rango de precios
0,2518 € - 0,2393 €

Niveles de existencias
14000 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Método de montaje
    Sin adhesivo
  • Longitud
    75.0 mm
  • Grosor de material máximo compatible
    7.0 mm
Grip para display 48.0 mm 26.0 mm PS Blanco

10394861

Rango de precios
3,3114 € - 1,4982 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Poliestireno
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud
    48.0 mm
  • Grosor de material máximo compatible
    2.5 mm
Grip para display 19.0 mm PA Transparente

10394854

Rango de precios
2,684 € - 1,214 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Poliamida
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Altura
    54.0 mm
  • Longitud
    54.0 mm
Grip para display 32.0 mm 16.0 mm PEAD Natural

10126424

Rango de precios
0,1479 € - 0,1406 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Diámetro del orificio A
    5.6 mm
  • Longitud
    32.0 mm
Grip para display 70.0 mm 20.0 mm PP Gris

10117200

Rango de precios
0,2946 € - 0,2798 €

Niveles de existencias
11300 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Medida del orificio
    6.0 mm
  • Longitud
    70.0 mm
Grip para display 38.0 mm 13.0 mm PA Blanco

10118238

Rango de precios
0,2254 € - 0,2142 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Poliamida
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Medida del orificio
    4.0 mm
  • Longitud
    38.0 mm