Menu Search

Agarre acanalado Talongrip 9.3 50.0 38.1 Acero

Estas empuñaduras dentadas Talongrip están diseñadas para mantener las piezas de trabajo en su sitio. Ofrecen estabilidad y la empuñadura tiene dientes acanalados y afilados que proporcionan un agarre más fuerte y reducen los deslizamientos. Son resistentes a la corresión, duraderas y están fabricadas en acero.
Referencia de Essentra:

20266349

Número de pieza del fabricante:

20266349

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
h1 9.3
l1 50.0
l2 38.1
w1 19.1
Se adapta al juego de mordazas Wixroyd 20267469; 20267476; 20267483; 20265403; 20267490; 20267506; 20267513
Altura de agarre h2 1.3-4.1
Peso g 113.0
Qty/pack 2.0
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros