Menu Search

Agarre con palma 63.0 20.0 40.0 Aluminio

Estas empuñaduras de la palma de la mano proporcionan un agarre seguro, antideslizante y cómodo para diversas operaciones manuales. Están fabricadas en aluminio y son duraderas y ligeras. Su forma las hace perfectas para aplicaciones que requieren comodidad y reducción de la fatiga.
Referencia de Essentra:

20202347

Número de pieza del fabricante:

20202347

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de agarre De paso roscado
d1 63.0
d2 20.0
d5 M12
d6 13.0
h2 40.0
t3 20.0
Peso g 70.0
Finalizar Sin pulir
Material Aluminio

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros