Menu Search

Aislante de funda 26.5 mm (L) PVC Natural

This post-fit terminal sleeve is used to insulate and protect wiring terminals, this type of sleeve is widely used in the automotive industry. Made for straight terminals and is push-fitted into place.
Referencia de Essentra:

10068205

Número de pieza del fabricante:

10077

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10000 - 49999 0,2821 €
50000 + 0,268 €
Paquete estándar: 10000

Solicitar en múltiplos de 10000

Precio total:

2.821,00 €

10000 x 0,2821 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Natural
Estilo de fijación Postmontaje
Material completo PVC
Orientación Recto
Tipo de conector Straight
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros