Menu Search

Aislante de funda 16.0 mm Nylon Natural

Post-fit clip-on flag type 250 terminal insulator. Manufactured with material rated UL94-V2
Referencia de Essentra:

10162644

Número de pieza del fabricante:

OF-250

33 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,5409 €
2500 + 0,5137 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

270,45 €

500 x 0,5409 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Estilo de fijación Postmontaje
Material completo Nylon 6/6
Orientación Ángulo derecho
Certificación UL
Tipo de conector Tipo bandera 250
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Tipo 3
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros