Menu Search

Protectores estándar para terminales PVC Transparente

This terminal sleeve is used to insulate and protect wiring terminals, this type of sleeve is made for right-angled terminals and must be inserted before the terminal is attached to the wire.
Referencia de Essentra:

10071564

Número de pieza del fabricante:

10622

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
2000 - 19999 0,14 €
20000 - 99999 0,0666 €
100000 + 0,0633 €
Paquete estándar: 20000

Solicitar en múltiplos de 2000

Precio total:

280,00 €

2000 x 0,14 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Transparente
Material completo Cloruro de polivinilo suave
Orientación Right Angled
Tipo Standard
Longitud de la base 8.3 mm
Longitud del eje 14.4 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros